Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

รหัสการสั่งซื้อ: 913700652966
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872790085974400

ข้อมูลจำเพาะ

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Inrush Current Width
0.33 ms
Inrush Current Peak (Max)
33 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
20

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 913700652966 en_TH pdf 230.5 kB

เอกสารแนะนำ

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-913700652966_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals