Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

รหัสการสั่งซื้อ: 913700652766
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872790085962100

ข้อมูลจำเพาะ

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Inrush Current Width
0.25 ms
Inrush Current Peak (Max)
26 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
24

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 913700652766 en_TH pdf 230.6 kB

เอกสารแนะนำ

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
Declaration of conformity - HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-913700652766_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-913700652766_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals