Philips HID-High Power ballasts for SON/MH lamps

Product Description

ผลิตภัณฑ์

BSN 1000L 302I
913710106742

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Impregnated (HID standard) electromagnetic ballasts, of copper/iron construction, for use in combination with an external ignitor, for HID lamps

ประโยชน์

  • Limited ballast coil volume and reduced weight, with minimum watt losses

  • Limited ballast coil volume and reduced weight, with minimum watt losses

คุณสมบัติ

  • Orthocyclic winding process

  • Orthocyclic winding process

การประยุกต์ใช้งาน

  • For application with SON/MHN-LA lamps, which are used in road lighting, public lighting, industry lighting
  • For application with SON/MHN-LA lamps, which are used in road lighting, public lighting, industry lighting
  • HID basic ballasts should be restricted to built-in situations where relative humid is limited
  • HID basic ballasts should be restricted to built-in situations where relative humid is limited

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet HID-High Power ballasts for SON/MH lamps en_TH pdf 246.5 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-HID-High Power ballasts for SON/MH lamps
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals