Philips HID-Basic Semi-Parallel ballasts for SON/CDM/MH lamps

Simple, robust magnetic ballast

ผลิตภัณฑ์

BSN 150L 300I TS
913710109142
BSN 250L 300I TS
913710109342
BSN 400L 300I TS
913710109542
BSNE 150L 300I TS
913713019359
BSNE 250L 300I TS
913713019459
BSNE 400L 300I TS
913713019559

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

The HID Basic Semi-Parallel ballast is an impregnated (HID standard) electromagnetic copper/iron ballast for use with an external ignitor for HID lamps.

ประโยชน์

  • Limited volume of ballast coil; also lightweight

  • Limited volume of ballast coil; also lightweight

คุณสมบัติ

  • Orthocyclic winding process

  • Orthocyclic winding process

การประยุกต์ใช้งาน

  • For use with SON and HPI (PLUS) lamps in road, public, area and industry lighting
  • For use with SON and HPI (PLUS) lamps in road, public, area and industry lighting
  • For use with MHN/CDM lamps in shop, lobby and city beautification applications
  • For use with MHN/CDM lamps in shop, lobby and city beautification applications
  • HID-Basic ballasts should be restricted to built-in situations where relative humidity is limited.
  • HID-Basic ballasts should be restricted to built-in situations where relative humidity is limited.

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet HID-Basic Semi-Parallel ballasts for SON/CDM/MH lamps en_TH pdf 588.1 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-HID-Basic Semi-Parallel ballasts for SON/CDM/MH lamps
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals