Signify Interact Ceiling-Mount Sensors

Fast, Scalable and Future-ready smart lighting

ผลิตภัณฑ์

OCC 0100A/02 BP Sensor WH
913701067003
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
913701067103
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
913701071203

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Effortless Control with Signify Interact Ceiling-Mounted Sensors. Upgrade your smart lighting system with ease. Signify Interact ceiling-mounted wireless sensors deliver complete coverage exactly where you need it. Manage an entire group of connected luminaires and devices with a single sensor—or combine multiple sensors for ultimate flexibility. With the Interact app, zoning and re-zoning is simple and wire-free, giving you full control without limitations. The result? Exceptional energy savings and unmatched adaptability for any space.

การประยุกต์ใช้งาน

  • Office
  • Industrial
  • Education
  • Healthcare
  • Retail
  • Hospitality

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Interact Ceiling-Mount Sensors en_TH pdf 436.4 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-Interact Ceiling-Mount Sensors
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals