Philips LEDtube, T8, Single-ended, 1200 mm, 100-277 V, 14 W, 36W TL-D, 2200 K, 1500 lm, 50000 hour(s)

MAS LEDtube Spectrum 1200mm 1500lm

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LEDtube, T8, Single-ended, 1200 mm, 100-277 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 2200 K, 1500 lm, 50000 hour(s), 107 lm/W, G13, Beam angle 160 degree(s), 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20

รหัสการสั่งซื้อ: 929001826408
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869678030500

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929001826408 en_TH pdf 618.3 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929001826408_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929001826408_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - MAS LEDtube Spectrum 1200mm 1500lm ies 7.5 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T8-COMF-7950860-Ref-929001826408 pdf 1.2 MB