แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 620.5 kB
Product-Photographs-929002387408_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929002387408_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1200 mm, 52-59 V, 16 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, 50000 hour(s), 156.00 lm/W, G5, Beam angle 160 degree(s), Glass
G5
Dimension Drawing (with table) - MAS Ledtube 1200mm HO 16W 840 T5 DC
Spectral Power Distribution Colour - MAS Ledtube 1200mm HO 16W 840 T5 DC
General uniform lighting - MAS Ledtube 1200mm HO 16W 840 T5 DC
Light Distribution Diagram - MAS Ledtube 1200mm HO 16W 840 T5 DC
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS Ledtube 1200mm HO 16W 840 T5 DC
FailureRate