แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 623.2 kB
Product-Photographs-929002387208_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929002387208_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
MASTER, LEDtube, T5, Mains, 600 mm, 52-59 V, 8.3 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1250 lm, 50000 hour(s), 150.00 lm/W, G5, Beam angle 160 degree(s), Glass
G5
Dimension Drawing (with table) - MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 840 T5 DC
General uniform lighting - MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 840 T5 DC
Light Distribution Diagram - MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 840 T5 DC
Spectral Power Distribution Colour - MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 840 T5 DC
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS Ledtube 600mm HO 8.3W 840 T5 DC
Life Expectancy Diagram
FailureRate