Philips LEDtube, Others, Mains, 100 mm, 220-240 V, 14 W, 22W, 6500 K, 1300 lm, 20000 hour(s)

LED MOD 14W G3 865 APR

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LEDtube, Others, Mains, 100 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 22W, 6500 K, 1300 lm, 20000 hour(s), 92 lm/W, Beam angle 150 degree(s), Plastic, RG1

รหัสการสั่งซื้อ: 929003765707
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016929849100

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
-
Nominal lifetime
20,000 hour(s)
Switching Cycle
15,000
Lighting Technology
LEDtube

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929003765707 en_TH pdf 895.5 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929003765707_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929003765707_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - LED MOD 14W G3 865 APR IES 16.4 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-MyCare-LED-Circular-COMF-7904624-Ref-929003765709 pdf 804.7 kB