ผลิตภัณฑ์
| ผลิตภัณฑ์ | เปรียบเทียบ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8929001298402 | 12 | 1,575 | 4000 | G13 ROT | ||
14 | 2,000 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
14 | 2,100 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
14 | 2,100 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
8 | 1,150 | 3000 | G13 | |||
8 | 1,200 | 4000 | G13 | |||
8 | 1,200 | 6500 | G13 | |||
13 | 2,000 | 3000 | G13 |
31 รายการ
จาก 4
ผลิตภัณฑ์ต่อหน้า
ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย
The Philips MASTER LEDtube integrates a LED light source into a traditional fluorescent form factor. Its unique design creates a perfectly uniform visual appearance which cannot be distinguished from traditional fluorescent. This product is the ideal solution for up lamping in general lighting applications.
ประโยชน์
Reduced operational cost thanks to lower energy consumption
Reduced operational cost thanks to lower energy consumption
คุณสมบัติ
Only 50% energy consumption compared to fluorescent tubes
Only 50% energy consumption compared to fluorescent tubes
การประยุกต์ใช้งาน
คำเตือนและความปลอดภัย
-
-