ประเทศไทย - ไทย

Philips MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

รหัสการสั่งซื้อ: 929001908902
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869681931900

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
G5
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929001908902 en_TH pdf 628.7 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
Installation Instructions pdf 902.2 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929001908902_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929001908902_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB