Philips Connected, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hour(s)

LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Connected, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

รหัสการสั่งซื้อ: 929004270502
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872110306309000

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
G13 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
75,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929004270502 en_TH pdf 756.9 kB

เอกสารแนะนำ

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 pdf 381.5 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-929004270502_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929004270502_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 IES 21.0 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 ldt 14.9 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270502 pdf 658.5 kB