ประเทศไทย - ไทย

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 hour(s)

MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 hour(s), 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.88, Beam angle 120 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

รหัสการสั่งซื้อ: 929002210002
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869970609800

ข้อมูลจำเพาะ

  • Cap-Base
    GU10
  • Nominal lifetime
    25,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Flux measurement reference
    Sphere
  • Warranty period
    5 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929002210002 en_TH pdf 274.7 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929002210002_EU
เนื้อหาหลายรายการ
Product-Diagrams-929002210002_EU
เนื้อหาหลายรายการ

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D ies 10.4 kB