ประเทศไทย - ไทย

Philips MASTER VALUE LED spot LV

MASTER LEDspot LV – The ideal solution for spot lighting

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Delivering a warm, halogen-like accent beam, MASTER LEDspot LV is an ideal retrofit solution for spot and general lighting applications in the hospitality industry. It is particularly suited to public areas such as receptions, lobbies, corridors, stairwells and washrooms, where the light is on all the time. The robustly designed MASTER LEDspot offers a choice of beam angles for a clearly defined beam spread. There is no UV or IR in the beam, making it suitable for illuminating heat-sensitive objects (food, organic materials, paintings, etc.). The patented intelligent driver enables broad compatibility with existing electromagnetic and electronic halogen transformers. The dimmable versions drive further efficiencies, while helping to create the desired atmosphere.

ประโยชน์

  • Up to 80% energy saving compared with halogen lamp

  • Up to 80% energy saving compared with halogen lamp

คุณสมบัติ

  • dimmable (the 7-35W and 10-50W versions)

  • Dimmable (6.5-35W versions)

การประยุกต์ใช้งาน

  • Ideal for accent lighting in hotels, hospitals, shops and museums (e.g. floors, elevators, displays)
  • Ideal for accent lighting in hotels, hospitals, shops and museums (e.g. floors, elevators, displays)

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet MASTER VALUE LED spot LV en_TH pdf 297.8 kB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB
เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Product disposal guide pdf 715.4 kB
แผ่นพับ
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
แผ่นพับ
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-MASTER VALUE LED spot LV
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
วิดีโอ
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-MASTER VALUE LED spot LV
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins