ประเทศไทย - ไทย

Philips MASTER LED spot PAR

MASTER LEDspot PAR – The energy-saving alternative for lighting in public areas

ผลิตภัณฑ์

MAS LEDspot D 12-100W E27 927 PAR30S 25D
MAS LEDspot D 12-100W E27 927 PAR30S 25D
929002030808
MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D
MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D
929002339008

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

With its robust design and warm-white beam of light, these new-generation PAR lamps are ideal for general lighting and spot lighting in the hospitality industry. There is a choice of dimmable and non-dimmable versions. They are especially suitable for public areas such as lobbies, corridors, stairwells, where the light is always on. Compatible with existing fixtures with an E27 holder and designed for retrofit replacement of halogen/incandescent lamps, MASTER LEDspot PAR deliver huge energy savings and minimize maintenance cost without any reduction in brightness. The IP44-rated outdoor version of the PAR 38 lamp is one of the few energy-saving alternatives to incandescent PAR38 outdoor lamps available today. The dimmable PAR 20 is a perfect replacement for an incandescent spot.

ประโยชน์

  • Up to 80% energy saving compared to halogen lamps

  • Up to 80% energy saving compared to halogen lamps

คุณสมบัติ

  • Lifetime of 45,000 hours

  • Lifetime of 45,000 hours

การประยุกต์ใช้งาน

  • Especially suitable for public areas like lobbies, corridors, stairwells and restaurants/bars
  • Especially suitable for public areas like lobbies, corridors, stairwells and restaurants/bars

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet MASTER LED spot PAR en_TH pdf 272.6 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-MASTER LED spot PAR
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-MASTER LED spot PAR
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins