ประเทศไทย - ไทย

Philips Essential LED spot PAR

The affordable LED solution

ผลิตภัณฑ์

Essential LED 12-100W PAR30s 827 25D KR
Essential LED 12-100W PAR30s 827 25D KR
929001944408

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Essential LED PAR is an affordable LED spot lamp that is designed as a retrofit replacement for halogen spots PAR lamps. It provides a natural lighting effect as well as instant energy savings – an environment-friendly solution. The Philips Essential LED family is designed for spot and general lighting applications in the hospitality and retail segments.

ประโยชน์

  • Reduced operational cost thanks to energy savings of up to 80%

  • Lower maintenance cost thanks to more than five times longer lifetime than conventional halogen spot lamps

คุณสมบัติ

  • Lower energy consumption compared to halogen spot PAR lamp

  • Retrofit replacement of halogen spot lamps with existing transformers

การประยุกต์ใช้งาน

  • Hospitality (restaurants, hotels, coffee bars)
  • Retail

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Essential LED spot PAR en_TH pdf 255.0 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-Essential LED spot PAR
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-Essential LED spot PAR
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins