ประเทศไทย - ไทย

Philips LED, PL-C, EM/Mains, 148 mm, 220-240 V, 8.9 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, 30000 hour(s)

LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LED, PL-C, EM/Mains, 148 mm, 220-240 V, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, 30000 hour(s), 123 lm/W, G24D-3 Rotatable end-cap, Beam angle 120 degree(s), Plastic, RG1

รหัสการสั่งซื้อ: 929003757508
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016929648000

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
G24D-3 Rotatable end-cap
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED
Warranty period
3 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929003757508 en_TH pdf 618.6 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929003757508_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929003757508_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3 ies 8.5 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757308 pdf 679.2 kB