แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 622.5 kB
Product-Photographs-929003757008_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929003757008_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
LED, PL-C, EM/Mains, 115 mm, 220-240 V, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, 30000 hour(s), 101 lm/W, G24d-1 Rotatable end-cap, Beam angle 120 degree(s), Plastic, RG1
Dimension Drawing (with table) - LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
Spectral Power Distribution Colour - LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
General uniform lighting - LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
Light Distribution Diagram - LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
LifetimeVsTc
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
Life Expectancy Diagram