แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 550.2 kB
คำแนะนำการติดตั้ง pdf 427.1 kB
Product-Photographs-929002006502_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929002006502_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
MASTER, LED HPL, Corncob, EM/Mains, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Beam angle 360 degree(s), Plastic, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
E27
E27 Others Clear
Spectral Power Distribution Colour - TForce LED HPL ND 57-42W E27 830
Light Distribution Diagram - TForce LED HPL ND 57-42W E27 830
General uniform lighting - TForce LED HPL ND 57-42W E27 830
LEDTrueForce Others 360
Lumen Maintenance Diagram - TForce LED HPL ND 57-42W E27 830