แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 533.6 kB
คำแนะนำการติดตั้ง pdf 387.2 kB
Product-Photographs-929002485302_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929002485302_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
CorePro, LED SON-T, Tubular, Mains only, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 hour(s), 187 lm/W, EEL B, PF 0.9, Beam angle 330 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
E40
E40 T-shape Clear
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV
General uniform lighting - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV
Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV