แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 531.2 kB
คำแนะนำการติดตั้ง pdf 387.2 kB
Product-Photographs-929002485202_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929002485202_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
CorePro, LED SON-T, Tubular, Mains only, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 hour(s), 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Beam angle 330 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
E40
E40 T-shape Clear
General uniform lighting - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
Life Expectancy Diagram