แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 286.3 kB
คำแนะนำการติดตั้ง pdf 387.2 kB
Product-Photographs-929002484902_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929002484902_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
CorePro, LED SON-T, Tubular, Mains only, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 hour(s), 176 lm/W, EEL C, PF 0.5, Beam angle 330 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1
E27
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
General uniform lighting - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
Life Expectancy Diagram