แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 474.5 kB
Product-Photographs-929003791202_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929003791202_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
CorePro, LEDspot, G9, dimmable, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic, 120 lm/W, EEL E, PF 0.5, Beam angle 320 degree(s), RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
G9
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Life Expectancy Diagram