แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 476.1 kB
Product-Photographs-929003790902_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929003790902_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
CorePro, LEDspot, G9, not dimmable, 40 W, G9, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic, 127 lm/W, EEL E, PF 0.5, Beam angle 320 degree(s), RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
G9
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830