แผ่นพับผลิตภัณฑ์ pdf 477.1 kB
Product-Photographs-929003790502_EU ไฟล์ซิป
Product-Diagrams-929003790502_EU ไฟล์ซิป
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
CorePro, LEDspot, G9, not dimmable, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, Beam angle 320 degree(s), RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
G9
General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827