ประเทศไทย - ไทย

Philips LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, 15000 hour(s), Glass

LEDclassic 6W G93 2700K E27 D CL AU

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, 15000 hour(s), Glass, 134 lm/W

รหัสการสั่งซื้อ: 929003010979
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871951437725700

ข้อมูลจำเพาะ

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Rated Lifetime (Hours)
15,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDbulb

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 929003010979 en_TH pdf 864.6 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929003010979_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-929003010979_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - LEDclassic 6W G93 2700K E27 D CL AU IES 2.8 kB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental product declaration pdf 712.3 kB