Philips GreenPerform Waterproof G3, 17 W, 2700 lm, 4000 K, Fixed Output, 108° x 113°

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips GreenPerform Waterproof G3, 17 W, 2700 lm, 4000 K, Fixed Output, 108° x 113°

รหัสการสั่งซื้อ: 911401503947
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 692234199473999

ข้อมูลจำเพาะ

Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Value ladder
Performance

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401503947 en_TH pdf 191.2 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
INI-OF-GreenPerform-Waterproof-G3-WT198C pdf 22.8 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-911401503947_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-911401503947_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - WT198C LED27S/840 PSU L1200 ies 9.4 kB