ประเทศไทย - ไทย

Philips GreenPerform Teardrop G3

When light addresses the needs of cleanroom

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Greenperform Teardrop CR388C G3 is an affordable but with high system efficacy cleanroom batten. By means of its slim and streamlined design, it perfectly reduces the dust collection on the housing. Thanks to its max 150lm/w system efficacy, it delivers higher energy saving for the customer. In addition, CR388C G3 provides easy connection for continuous installation. Dali interface and CRI90 are provided by this family to further extend the availability for control interface and visual comfort. CR388C G3 is a decent product for newly installed cleanroom and retrofit cleanroom projects as well.

ประโยชน์

  • More energy saving due to high lm/w system efficacy

  • Less dust collection on the housing

คุณสมบัติ

  • Max 150lm/w system efficacy

  • Slim and streamlined housing design

การประยุกต์ใช้งาน

  • Electronics or semi conductor industry cleanroom

ข้อมูลจำเพาะ

  • Mounting type
    Ceiling
  • Operating Temperature range
    0 to +35℃
  • Light Source
    LED
  • Mains Voltage
    220-240V/50-60Hz
  • Dimming
    PSU PSD
  • Control system input
    DALI
  • Main color of the luminaire
    White Yellow for Amber version
  • Lumen maintenance at median useful life 50.000h
    L70B50
  • Flicker / Pst / SVM
    PST<0.5, MD<3.2%, SVM<1
  • Luminous flux
    1700lm~8000lm
  • Luminaire efficacy
    up to 150lm/W
  • Correlated color temperature - CCT
    Amber/4000K/5000K
  • Color Rendering index - CRI
    80
  • Mechanical impact protection
    IK03
  • Ingress protection
    IP40
  • Driver replaceable
    No
  • Overall length
    1200mm/1500mm
  • Installation
    Ceiling

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet GreenPerform Teardrop G3 en_TH pdf 520.8 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
CR388C G3 mounting instruction pdf 6.7 MB
คำแนะนำการติดตั้ง
CR388C G3 mounting installations Continuous pdf 1.9 MB
คำแนะนำการติดตั้ง
CR388C G3 CD mounting instruction pdf 6.6 MB
คำแนะนำการติดตั้ง
CR388C G3 mounting installations Single pdf 2.1 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-GreenPerform Teardrop G3
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-GreenPerform Teardrop G3
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
CR388C G3 zip 212.3 kB