ประเทศไทย - ไทย

Signify myCreation Jewels Pendant

Jewels Pendant – Smokey Grey & Water Blue

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

The Jewels Pendant is a statement of modern luxury, designed to transform light into an elegant and atmospheric experience. With its distinctive sculptural shape and refined detailing, this pendant brings a bold yet sophisticated presence to any commercial space. Its double-layered construction and rich reflective texture create a unique interplay of light and depth, while the transparent finish with a chic accent ensures a polished, high-end look. The result is a striking lighting piece that enhances both residential and commercial spaces with a warm, contemporary ambiance. The Jewels Pendant is available in two carefully crafted material options: Smokey Grey – A timeless, elegant finish with a deep, translucent tone and glass-like appearance, adding subtle luxury and sophistication to your space. Water Blue – Crafted from repurposed water jug materials, this sustainable version features soft translucent hues and a texture, offering a unique aesthetic while reducing environmental impact.

ประโยชน์

  • Circular design

  • Low weight and easy to install

คุณสมบัติ

  • Distinctive sculptural design – A bold and elegant shape

  • Material options – Available in Smokey Grey or Water Blue

การประยุกต์ใช้งาน

  • Hospitality
  • Residential

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Jewels Pendant en_TH pdf 340.3 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
Installation instructions pdf 1.2 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-Jewels Pendant
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental product declaration pdf 1.0 MB