ประเทศไทย - ไทย

Philips SlimBalance Symphony

Make your indoor place harmonious

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

SlimBalance Symphony SP570P Curve is a flexible curve offer which fits a variety of spaces like office, meeting room, gym and education. It offers ¼ circle, ½ circle, ¾ circle and full circle as standard offers. In addition to these standard offers, SlimBalance Symphony SP570P Curve provides flexible angle from 22.5 degree to 360 degree. By means of its special designed structure, it offers quick and easy installation and maintenance too.

ประโยชน์

  • Flexible solutions to provide desired structures and help perfectly mix the luminaires into environment and create inspired lighting design for indoor spaces

  • Max 130lm/w system efficacy for higher energy saving

คุณสมบัติ

  • Ultra flexible curve arc angle and diameter options for customization

  • High system efficacy for better energy saving

การประยุกต์ใช้งาน

  • Office
  • Supermarket
  • Retail
  • Gym
  • Other indoor open ceiling areas

ข้อมูลจำเพาะ

  • Installation
    PSU: non-dimmable PSD: Dimmable via Dali
  • Installation
    IP20
  • Installation
    Suspension

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet SlimBalance Symphony en_TH pdf 343.2 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-SlimBalance Symphony
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-SlimBalance Symphony
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
SlimBalance Symphony zip 62.0 kB