Philips GreenSpace Surface-mounted, 38 W, 3800 lm, 6500 K, High-gloss mirror, IP20 | Finger-protected

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips GreenSpace Surface-mounted, 38 W, 3800 lm, 6500 K, High-gloss mirror, IP20 | Finger-protected

รหัสการสั่งซื้อ: 911401848799
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 911401848799

ข้อมูลจำเพาะ

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
3 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401848799 en_TH pdf 187.0 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
GreenSpace Surface-mounted pdf 1.3 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-911401848799_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-911401848799_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - SM294C LED40/865 PSU WH GM ies 1.1 kB