Philips GreenSpace Surface-mounted, 10 W, 1000 lm, 4000 K, High-gloss mirror, IP20 | Finger-protected

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips GreenSpace Surface-mounted, 10 W, 1000 lm, 4000 K, High-gloss mirror, IP20 | Finger-protected

รหัสการสั่งซื้อ: 911401847299
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016972365800

ข้อมูลจำเพาะ

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
3 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401847299 en_TH pdf 186.9 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
GreenSpace Surface-mounted pdf 1.3 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-911401847299_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-911401847299_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - SM291C LED10/840 PSU WH GM ies 1.1 kB