Signify NatureConnect skylight

Best retrofit daylight experience with sky and optimal functional illumination

ผลิตภัณฑ์

LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
910505105730

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Easy to place in the grid or combine with accessories for easy installation. It consists of a “Sky & Sun” part, that fulfills the decorative function of an artificial skylight and a “Daylight” part, that provides the functional light. Combined with the NatureConnect link or scene set it mimics daylight by simulating the sun’s daily patterns, using light recipes that boost energy levels and help indoor spaces feel in sync with nature. Designed for flexible mounting: recessed or suspended/plaster ceiling with accessories.

ประโยชน์

  • Easy retrofit experience.

  • People working in windowless spaces miss daylight less.

คุณสมบัติ

  • Dynamic “Day Rhythm” with Link/Scene set

  • Sky, Sun and Tunable white CCT between 3800 K to 4900 K

การประยุกต์ใช้งาน

  • Offices
  • Healthcare
  • Hospitality
  • Education
  • Retail

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet NatureConnect skylight en_TH pdf 132.7 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-NatureConnect skylight
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-NatureConnect skylight
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins