ประเทศไทย - ไทย

Signify NatureConnect mini island

Daylight experience with sky and superior functional illumination

ผลิตภัณฑ์

LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
910505103473
MINI ISLAND W120L120 GRY
MINI ISLAND W120L120 GRY
910505103544

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

The NatureConnect mini island creates a convincing skylight effect in windowless spaces. It consists of a Sky & Sun component that fulfills the decorative function of an artificial skylight, and a Daylight component that provides high-quality functional light. Combined with the NatureConnect link or scene set it mimics daylight by simulating the sun’s daily patterns, using light recipes that boost energy levels and help indoor spaces feel in sync with nature. Designed for flexible mounting: recessed, suspended or surface mounted.

ประโยชน์

  • Increased alertness of people (proved by studies).

  • People working in windowless spaces miss daylight less

คุณสมบัติ

  • Dynamic “Day Rhythm” when combined with NatureConnect Link/Scene set

  • Sky, Sun and Tunable white CCT between 3700 – 5200 K

การประยุกต์ใช้งาน

  • Offices
  • Healthcare
  • Hospitality
  • Education
  • Retail

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet NatureConnect mini island en_TH pdf 129.5 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-NatureConnect mini island
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-NatureConnect mini island
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins