ประเทศไทย - ไทย

Philips SmartBright Direct-lit Panel RC048

More Reliable, More Professional. The most affordable LED solution for office.

ผลิตภัณฑ์

RC048B LED40S/865 PSU W60L60 PCV MR
RC048B LED40S/865 PSU W60L60 PCV MR
911401899487
RC048B LED40S/865 PSU W30L120 PCV MR
RC048B LED40S/865 PSU W30L120 PCV MR
911401899687

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

The Philips SmartBright range is comprised of a selection of essential LED luminaires that come with Philips high levels of quality at a competitive price. Reliable, energy efficient and affordable lighting solutions that you can count on to deliver what they promise. Philips SmartBright Panels are our most affordable LED solution. The complete product family is available in multiple mounting types, product dimensions and lumen options to suit the widest range of applications. And thanks to the direct-lit structure, SmartBright panels deliver both higher system efficacy and excellent lighting uniformity. The essential range of LED panels for everyday installations.

ประโยชน์

  • No risks, trusted performance

  • Philips quality and reliability

คุณสมบัติ

  • 4000 lumen choice

  • Long lifetime of 30,000 hours @L70

การประยุกต์ใช้งาน

  • Offices
  • Hospitals and Care Centers
  • Retail

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet SmartBright Direct-lit Panel RC048 en_TH pdf 439.0 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-SmartBright Direct-lit Panel RC048
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-SmartBright Direct-lit Panel RC048
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins