ประเทศไทย - ไทย

Philips PowerBalance G4

Create comfort and satisfaction for your office

ผลิตภัณฑ์

RC650B LED40S865 PSU W60L60
RC650B LED40S865 PSU W60L60
911401548461
RC650B LED40S840 PSU W60L60
RC650B LED40S840 PSU W60L60
911401548661
RC650B LED40S840 PSD W60L60
RC650B LED40S840 PSD W60L60
911401548761
RC650B LED40S865 PSU W30L120
RC650B LED40S865 PSU W30L120
911401548861
RC650B LED40S840 PSU W30L120
RC650B LED40S840 PSU W30L120
911401549061
RC650B LED40S840 PSD W30L120
RC650B LED40S840 PSD W30L120
911401549161
RC650B LED40S940 PSD W30L120
RC650B LED40S940 PSD W30L120
911401556761
RC650B LED40S965 PSD W60L60
RC650B LED40S965 PSD W60L60
911401580161

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

PowerBalance G4 (RC650 range) is a complete office lighting family which creates a modern, flexible, and comfortable environment that fosters creativity and innovation. It provides multiple control options (Interact office, Interact pro, POE) to make your office energy efficient and easy to manage.

ประโยชน์

  • Nice and creative outlook design to fit different office application environments

  • Multiple control interfaces to fit high end office lighting solutions

คุณสมบัติ

  • High energy efficacy at 136lm/w

  • CRI90- Conformity to WELL

การประยุกต์ใช้งาน

  • Office lighting

ข้อมูลจำเพาะ

  • Ingress protection
    T-bar ceiling
  • Dimming
    220-240V/ 50-60Hz
  • Dimming
    PSU: non-dimmable PSD: Dimmable via Dali-broadcasting WIA: Wireless control, compatible with Interact SIA: Wireless control, compatible with Interact with SNS210 sensor
  • Material
    SNS210
  • Material
    Housing: metal sheet
  • Dimming
    White
  • Lumen maintenance at median useful life 50.000h
    L70B50
  • Color Rendering index - CRI
    840, 865, 940, 965
  • Risk Group
    RG1
  • Ingress protection
    IP20
  • Integrated sensors
    16
  • Installation
    Recessed

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet PowerBalance G4 en_TH pdf 244.7 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-PowerBalance G4
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-PowerBalance G4
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins