ประเทศไทย - ไทย

Philips SmartBright Slim Panel RC091

Trusted performance. Everyday.

ผลิตภัณฑ์

RC091V LED50S/840 PSU W60L120 G4 BCT TH
RC091V LED50S/840 PSU W60L120 G4 BCT TH
911401822588
RC091V LED50S/865 PSU W60L120 G4 BCT TH
RC091V LED50S/865 PSU W60L120 G4 BCT TH
911401822688
RC091V LED40S/865 PSU W30L120 G4 BCT TH
RC091V LED40S/865 PSU W30L120 G4 BCT TH
911401852487
RC091V LED40S/840 PSU W30L120 G4 BCT TH
RC091V LED40S/840 PSU W30L120 G4 BCT TH
911401852587
RC091V LED40S/865 PSU W60L60 G4 BCT TH
RC091V LED40S/865 PSU W60L60 G4 BCT TH
911401852687
RC091V LED40S/840 PSU W60L60 G4 BCT TH
RC091V LED40S/840 PSU W60L60 G4 BCT TH
911401852787
RC091V LED40S/840 PSU W60L60 GM G4
RC091V LED40S/840 PSU W60L60 GM G4
911401865085
RC091V LED40S/865 PSU W60L60 GM G4
RC091V LED40S/865 PSU W60L60 GM G4
911401865185

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

The Philips SmartBright range is comprised of a selection of essential LED luminaires that come with Philips high levels of quality at a competitive price. Reliable, energy efficient and affordable lighting solutions that you can count on to deliver what they promise. Philips SmartBright Slim Panels are our most affordable LED solution. The complete product family is available in multiple mounting types, product dimensions and lumen options to suit the widest range of applications. And thanks to the edge-lit structure, SmartBright panels deliver both higher system efficacy and excellent lighting uniformity. The essential range of LED slim panels for everyday installations.

ประโยชน์

  • Saves 50% energy compared with TL alternatives

  • Philips quality and reliability

คุณสมบัติ

  • System efficacy 100 lm/W

  • Strong anti-yellowish performance within lifetime

การประยุกต์ใช้งาน

  • Offices
  • Hospitals and Care Centers
  • Retail

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Philips SmartBright Slim Panel RC091 en_TH pdf 440.0 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-Philips SmartBright Slim Panel RC091
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-Philips SmartBright Slim Panel RC091
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins