ประเทศไทย - ไทย

Philips GreenPerform ultra efficient panel RC199B

Ultra efficient and peace of mind

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

GreenPerform ultra efficient panel is a direct lit panel with up to 170lm/w system efficacy (PSU driver) in the market. It offers 3 typical dimensions: 600x600; 300x1200 and 600x1200mm to fit most of indoor applications. Interact system option and Dali interface are available for wide option for system connection. Its lower UGR offers better visual comfort as well.

ประโยชน์

  • Ultra efficient lm/w provides better energy saving

  • Interact and Dali interfaces available for easy system connection

คุณสมบัติ

  • System efficacy up to 170lm/W (PSU driver / CRI80 / UGR22 version only)

  • CRI 80 and 90 available

การประยุกต์ใช้งาน

  • Open plan office
  • Public indoor area
  • Meeting/Training room

ข้อมูลจำเพาะ

  • Ceiling type
    T-bar ceiling
  • Dimming
    PSD Dali dimmable

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet GreenPerform ultra efficient panel RC199B en_TH pdf 411.1 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
GreenPerform UE panel pdf 5.3 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-GreenPerform ultra efficient panel RC199B
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-GreenPerform ultra efficient panel RC199B
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
GreenPerform UE panel zip 546.3 kB