Philips GreenPerform Panel RC099V G3

When light really matters

ผลิตภัณฑ์

RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120
RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120
911401509343
RC099V G3 LED51/865 PSU W60L120 OC
RC099V G3 LED51/865 PSU W60L120 OC
911401584942
RC099V G3 LED52/840 PSU W60L120 OC
RC099V G3 LED52/840 PSU W60L120 OC
911401585142
RC099V G3 LED37/865 PSU W30L120 OC
RC099V G3 LED37/865 PSU W30L120 OC
911401585342
RC099V G3 LED37/840 PSU W30L120 OC
RC099V G3 LED37/840 PSU W30L120 OC
911401585542
RC099V G3 LED37/865 PSU W60L60 OC
RC099V G3 LED37/865 PSU W60L60 OC
911401585742
RC099V G3 LED37/840 PSU W60L60 OC
RC099V G3 LED37/840 PSU W60L60 OC
911401585942
RC099V G3 LED55/865 PSU W60L120
RC099V G3 LED55/865 PSU W60L120
911401586142

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

GreenPerform panel RC099V G3 is an affordable LED panel delivering comfortable light with excellent uniformity. It offers 3 types, 600x600,300x1200, and 600x1200mm with max: 140lm/w. Its UGR19 brings more visual comfort in the office. Equipped with Dali, Interact and EcoSet, RC099V G2 offers easy connection to control system to bring better energy saving.

ประโยชน์

  • Full range offer from 600x600, 300x1200 to 600x1200mm to cover key applications

  • Low glare UGR19 to provide visual comfort

คุณสมบัติ

  • System efficiency 140lm/W(max)

  • 3800lm lumen output for 600x600 and 300x1200mm versions; 5400lm for 600x1200mm version

การประยุกต์ใช้งาน

  • Open plan office
  • Public indoor area
  • Meeting/training room

ข้อมูลจำเพาะ

  • Mounting type
    Recessed
  • Ceiling type
    T-Bar ceiling Concealed profile ceiling
  • Mains Voltage
    220-240V / 50/60Hz
  • Dimming
    WIA: Wireless control, compatible with Interact Pro SIA: Wireless control, compatible with SNS210 sensor
  • Control system input
    Dali / WIA / SIA / EcoSet
  • Integrated sensors
    SIA version with SNS210 sensor
  • Lumen maintenance at median useful life 50.000h
    L70B50
  • Luminaire efficacy
    140lm/w 120lm/w
  • Correlated color temperature - CCT
    840 850 860 940 950 965
  • Risk Group
    RG0
  • Mechanical impact protection
    IK03
  • Ingress protection
    IP20
  • UGR
    22 19
  • Installation
    Recessed
  • Warranty
    5 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet GreenPerform Panel RC099V G3 en_TH pdf 503.5 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-GreenPerform Panel RC099V G3
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-GreenPerform Panel RC099V G3
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
GreenPerform Panel RC099V G3 zip 34.6 MB