ประเทศไทย - ไทย

Philips CoreView G4 RC420B

A full indirect light troffer

ผลิตภัณฑ์

RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU
RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSU
911401594071
RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU
RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSU
911401594271
RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD
RC420V G4 LED38/840 W30L120 PSD
911401595671
RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSD
RC420V G4 LED38/840 W60L60 PSD
911401595871
RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSD
RC420V G4 LED35/940 W60L60 PSD
911401596671

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

RC420B G4 inherits the elegant and classic indirect light design from previous generation but with slimmer outlook. It offers 3 types, 600x600,300x1200, and 600x1200 (Customized offer)mm with max: 108lm/w. Air slot option applies to 600x1200mm type to give fast and easy support to the projects where air outlet is required from the office lighting fittings. Full indirect light design provides visual comfort in the office area as well.

ประโยชน์

  • Full range offer from 600x600, 300x1200 to 600x1200(Customized offer) to cover key applications

  • High system efficacy from indirect light design to provide additional energy saving

คุณสมบัติ

  • System efficiency 108lm/W(max)

  • CRI80 and CRI90 (with customized solution)

การประยุกต์ใช้งาน

  • Open plan office
  • Public indoor area
  • Meeting/Training room

ข้อมูลจำเพาะ

  • Mounting type
    Recessed
  • Ceiling type
    T-bar ceiling
  • Mains Voltage
    220-240V / 50-60Hz
  • Dimming
    PSU: non-dimmable PSD: Dimmable via Dali-broadcasting
  • Material
    Housing: metal sheet
  • Lumen maintenance at median useful life 50.000h
    L70B50
  • Color Rendering index - CRI
    840, 850, 940, 950
  • Risk Group
    RG0
  • Ingress protection
    IP20
  • Driver replaceable
    Yes

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet CoreView G4 RC420B en_TH pdf 763.3 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
CoreView G4 pdf 1.7 MB
คำแนะนำการติดตั้ง
CoreView G4 RC420B pdf 2.9 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-CoreView G4 RC420B
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-CoreView G4 RC420B
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
CoreView G4 zip 105.9 kB