ประเทศไทย - ไทย

Philips Aura

A troffer beyond visual comfort

ผลิตภัณฑ์

RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC
RC430V LED55/840 W60L120 PSU OC
911401522645
RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC
RC430V LED40/840 W30L120 PSU OC
911401522745
RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC
RC430V LED38/840 W60L60 PSU OC
911401522845
RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC
RC430V LED55/840 W60L120 PSD OC
911401522945
RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC
RC430V LED40/840 W30L120 PSD OC
911401523045
RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC
RC430V LED38/840 W60L60 PSD OC
911401523145
RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC
RC430X LED49/840 W60L120 WIA OC
911401523245
RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC
RC430X LED40/840 W30L120 WIA OC
911401523345

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

As an innovative troffer, CoreView Pro RC430V uses indirect and direct light output to reach UGR19 without using heavy and big glare control plates. The central module can be easily replaceable for future maintenance. The light from the central light module can be controlled separately to fit multiple applications. BioUp technology provides better well being for the people in indoor environment.

ประโยชน์

  • Slim and nice look and feel

  • Easy maintenance on site

คุณสมบัติ

  • Unique light module design with indirect and direct light to reach UGR19

  • Replaceable light module

การประยุกต์ใช้งาน

  • Office
  • Meeting room
  • Healthcare

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet Aura en_TH pdf 1.4 MB
คำแนะนำการติดตั้ง
CoreView Pro pdf 3.3 MB
คำแนะนำการติดตั้ง
Aura RC430 pdf 3.1 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-Aura
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-Aura
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
CoreView Pro zip 531.2 kB
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
Aura RC430 zip 1.7 MB