ประเทศไทย - ไทย

Philips GreenUp Magnetic Flex

Flexible, Comprehensive and Reliable

ผลิตภัณฑ์

ST307M ST P9 940 PSU-E MB
ST307M ST P9 940 PSU-E MB
911401548332

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Retail & Hospitality has a clear trend that clusters of choices is one of the most important DNAs that being strongly expected in this specific applications. GreenUp Magnetic Flex is a comprehensive product family with magnetic design which supports an easier and flexible way of installation and commissioning. It offers a complete range of options with product diversity and control availability. GreenUp Magnetic Flex gives you a plenty of flexibility to create the lighting magics.

ประโยชน์

  • Easy & Flexible for installation & commissioning.

  • Comprehensive offerings to meet various application requirements.

คุณสมบัติ

  • Product diversities with magnetic design, including spot, flood, suspension, gridlight and tiltable grid.

  • Multiple control availability including on/off and 1-10v.

การประยุกต์ใช้งาน

  • Retail
  • Hospitality
  • Fashion

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet GreenUp Magnetic Flex en_TH pdf 355.9 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-GreenUp Magnetic Flex
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-GreenUp Magnetic Flex
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
GreenUp Magnetic Flex zip 236.7 kB