ประเทศไทย - ไทย

Philips Essential Smartbright Projector Gen 2, 33 W, 2640 lm, 3000 K, 36°

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Essential Smartbright Projector Gen 2, 33 W, 2640 lm, 3000 K, 36°

รหัสการสั่งซื้อ: 911401833987
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016976278799

ข้อมูลจำเพาะ

Number of gear units
1 unit
Gear
EB [Electronic]
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Value ladder
Value

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401833987 en_TH pdf 192.3 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
Essential SmartBright Projector Gen 2 pdf 1003.6 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-911401833987_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-911401833987_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - ST033T G2 LED25/930 33W I WB BK GM ies 18.1 kB