Philips SmartBright Pro Downlight gen2, 11 W, 1140 lm, 3000 K, Beam angle 110°, Textured, IP20(IP44 front)

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips SmartBright Pro Downlight gen2, 11 W, 1140 lm, 3000 K, Beam angle 110°, Textured, IP20(IP44 front)

รหัสการสั่งซื้อ: 911401862787
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872110330229899

ข้อมูลจำเพาะ

Number of gear units
1 unit
Gear
EB [Electronic]
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Value ladder
Value
Warranty period
3 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401862787 en_TH pdf 248.0 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
Smartbright Pro Downlight gen2 pdf 4.4 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-911401862787_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-911401862787_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - DN068B G2 LED11/830 PSU D150 ies 18.1 kB