Philips SmartBright Pro Downlight gen2, 12 W, 1300 lm, 4000 K, Beam angle 110°, Textured, IP20(IP44 front)

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips SmartBright Pro Downlight gen2, 12 W, 1300 lm, 4000 K, Beam angle 110°, Textured, IP20(IP44 front)

รหัสการสั่งซื้อ: 911401862587
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872110330227499

ข้อมูลจำเพาะ

Number of gear units
1 unit
Gear
EB [Electronic]
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Value ladder
Value
Warranty period
3 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401862587 en_TH pdf 248.3 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
Smartbright Pro Downlight gen2 pdf 4.4 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-911401862587_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-911401862587_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - DN068B G2 LED13/840 PSU D125 ies 18.1 kB