Philips LuxSpace Pro

LuxSpace Pro – high efficiency, visual comfort and a stylish design

ผลิตภัณฑ์

DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2
DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2
911401500044
DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2
DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2
911401500144
DN596B LED80/830 P59PSD D200 VWB-M G2
DN596B LED80/830 P59PSD D200 VWB-M G2
911401500244
DN596B LED80/840 P59PSD D200 VWB-M G2
DN596B LED80/840 P59PSD D200 VWB-M G2
911401500344
DN596B LED80/830 P59PSD D200 WB G2
DN596B LED80/830 P59PSD D200 WB G2
911401500444
DN596B LED80/840 P59PSD D200 WB G2
DN596B LED80/840 P59PSD D200 WB G2
911401500544
DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2
DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2
911401500644
DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2
DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2
911401500744

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Philips LuxSpace Pro builds on the LuxSpace family’s reputation for superb performance, extremely low energy use, high visual comfort and appearance design. This next generation of reliable LED downlights comes in an elegant design with a deep, recessed architecture and increased reflector depth to highlight the smallest of details. LuxSpace Pro is also a shining example of versatility. This energy-saving LED downlight is available in a comprehensive range of configurations from 450 to 8,000 lumen, 3inch to 8inch, with the option to choose fixed, dimmable, or Interact Ready variants. This makes LuxSpace Pro the perfect ‘mix and match’ solution for potentially broad and extended applications that require different lighting ambiances, with one cohesive luminaire look and feel.

ประโยชน์

  • Energy-efficient LED

  • Creates a gentle, natural light, ensuring visual comfort

คุณสมบัติ

  • Best-in-class efficacy with up to 170lm/W

  • Deep recessed architecture with increased reflector depth

การประยุกต์ใช้งาน

  • Retail
  • Offices
  • Hospitals and Care Centers
  • Hospitality
  • Airports
  • Exhibition Center

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet LuxSpace Pro en_TH pdf 563.2 kB
คำแนะนำการติดตั้ง
LuxSpace Pro pdf 832.9 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-LuxSpace Pro
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-LuxSpace Pro
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins
คอลเล็คชันกลุ่มผลิตภัณฑ์ IES
LuxSpace Pro zip 87.3 kB