Philips GreenSpace Surface mounted, 102 W, 12000 lm, 4000 K, Beam angle 30°, Frosted, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips GreenSpace Surface mounted, 102 W, 12000 lm, 4000 K, Beam angle 30°, Frosted, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof

รหัสการสั่งซื้อ: 911401557751
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 911401557751

ข้อมูลจำเพาะ

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
3 years + 2 years upon registration

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401557751 en_TH pdf 248.5 kB

เอกสารแนะนำ

คำแนะนำการติดตั้ง
GreenSpace Surface mounted pdf 1.2 MB
คำแนะนำการติดตั้ง
GreenSpace Surface mounted GM pdf 565.7 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-911401557751_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-911401557751_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - DN397C LED12/840 PSU WH MB GM ies 1.0 kB