Philips GreenSpace G6, 13.4 W, 1800 lm, 4000 K, DALI, Facetted reflector, Matte, IP20/54 | Finger-protected; dust accumulation-protected, splash-proof

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips GreenSpace G6, 13.4 W, 1800 lm, 4000 K, DALI, Facetted reflector, Matte, IP20/54 | Finger-protected; dust accumulation-protected, splash-proof

รหัสการสั่งซื้อ: 911401566044

ข้อมูลจำเพาะ

Number of gear units
-
Gear
-
Driver included
No
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
3 years

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet 911401566044 en_TH pdf 255.6 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-911401566044_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
Product-Diagrams-911401566044_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

IES
IES File - DN392B LED18/840 P14PSD D150 ALWP GMG2HE ies 10.4 kB