Philips MASTER SON-T PIA Plus

Product Description

ผลิตภัณฑ์

MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12
928144709293
MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12
928144809293
MST SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12
928483400095

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

High Pressure Sodium lamp with clear tubular outer bulb, high output and long reliable lifetime

ประโยชน์

  • Initial investment saving options with "Plus" concept

  • Superior technology results in a long and reliable lifetime, high lumen maintenance and a reliable ignition over lifetime

คุณสมบัติ

  • Clear tubular outer bulb

  • Clear tubular outer bulb

การประยุกต์ใช้งาน

  • Road and residential lighting
  • Road and residential lighting
  • Decorative floodlighting, illumination
  • Decorative floodlighting, illumination
  • Industrial area lighting
  • Industrial area lighting
  • Recreational sports facilities indoor and outdoor
  • Recreational sports facilities Outdoor and Indoor
  • Horticultural lighting

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Control gear must include end-of-life protection (IEC60662, IEC 62035)

  • Control gear must include end-of-life protection (IEC60662, IEC 62035)

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet MASTER SON-T PIA Plus en_TH pdf 155.7 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-MASTER SON-T PIA Plus
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals