ประเทศไทย - ไทย

Philips MASTER SON PIA Plus

Product Description

ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

High Pressure Sodium lamp with opalized ovoid outer bulb, high output and long reliable lifetime

ประโยชน์

  • High efficacy/lumen output resulting in low energy cost

  • Superior technology results in a long and reliable lifetime, high lumen maintenance and a reliable ignition over lifetime

คุณสมบัติ

  • Ovoid, white coated outer bulb

  • Ovoid, internally white coated outer bulb

การประยุกต์ใช้งาน

  • Road and residential lighting
  • Road and residential lighting
  • Decorative floodlighting, illumination
  • Industrial lighting both indoor and outdoor
  • Industrial area lighting
  • Recreational sports facilities Outdoor and Indoor
  • Recreational sports facilities, indoor and outdoor

คำเตือนและความปลอดภัย

  • Control gear must include end-of-life protection (IEC60662, IEC 62035)

  • Control gear must include end-of-life protection (IEC60662, IEC 62035)

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับกลุ่มผลิตภัณฑ์
Localized commercial leaflet MASTER SON PIA Plus en_TH pdf 372.8 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-MASTER SON PIA Plus
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals